Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung
Art.Nr. 1122487 | EAN 4012195050742
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Breite 41 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 5,4677 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 6000x41x41 Funktionserhalt ja Höhe 41 mm Länge 6000 mm Lochgröße 11x25 mm Maß L 6000 mm Materialstärke 2,5 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung ja Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 22 mm Statischer Wert A 2,42 cm² Statischer Wert ly 6 cm Statischer Wert lz 6,97 cm Statischer Wert Wy 2,49 cm² Statischer Wert Wz 2,88 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS4141PP6000FT / 1122487 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf