Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Art.Nr. 1122483 | EAN 4012195050735

41 mm
41 mm
2,5 mm
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 41 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 5,4616 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 3000x41x41
Funktionserhalt ja
Höhe 41 mm
Länge 3000 mm
Lochgröße 11x25 mm
Maß L 3000 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,42 cm²
Statischer Wert ly 6 cm
Statischer Wert lz 6,97 cm
Statischer Wert Wy 2,49 cm²
Statischer Wert Wz 2,88 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4141PP1000FT 1000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm tauchfeuerverzinkt 1122479
1 m 8.083,85 € Preis / 100 m
MS4141PP3000FT 3000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm tauchfeuerverzinkt 1122483
3 m 8.083,85 € Preis / 100 m
MS4141PP6000FT 6000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm tauchfeuerverzinkt 1122487
6 m 8.083,85 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

MS4141PP3000FT / 1122483
Download