Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1121963 | EAN 4012195905585

40 mm
22,5 mm
2 mm
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bolzensetzgerät
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,8368 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x40x22,5
Höhe 22,5 mm
Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 18 mm
Statischer Wert A 1,74 cm²
Statischer Wert ly 1,86 cm
Statischer Wert lz 4,46 cm
Statischer Wert Wy 1,05 cm²
Statischer Wert Wz 2,23 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4022P6000A4 6000 mm 40 mm 22,5 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1121903
6 m 15.611,95 € Preis / 100 m
MS4022P2000A4 2000 mm 40 mm 22,5 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1121963
2 m 15.611,95 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter A4 Gleitmutter A4 MS40SN M10 A4 1147134
50 Stück 953,65 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube A4 Hakenkopfschraube A4 MS40HB M10x30 A4 1148160
50 Stück 3.056,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS4022P2000A4 / 1121963
Download