Montageschiene MS4022, schwer, Schlitz 18 mm, A2, gelocht

Art.Nr. 1121901 | EAN 4012195049999

40 mm
22,5 mm
2 mm
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bolzensetzgerät
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,803 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 6000x40x22,5
Funktionserhalt nein
Höhe 22,5 mm
Länge 6000 mm
Maß L 6000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 18 mm
Statischer Wert A 1,74 cm²
Statischer Wert ly 1,18 cm
Statischer Wert lz 4,45 cm
Statischer Wert Wy 1,05 cm²
Statischer Wert Wz 2,23 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4022P6000A2 6000 mm 40 mm 22,5 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1121901
6 m 8.953,60 € Preis / 100 m
MS4022P2000A2 2000 mm 40 mm 22,5 mm 2 mm blank, nachbehandelt 1121960
2 m 8.953,60 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter A4 Gleitmutter A4 MS40SN M10 A4 1147134
50 Stück 953,65 € Preis / 100 Stück
Hakenkopfschraube A4 Hakenkopfschraube A4 MS40HB M10x30 A4 1148160
50 Stück 3.056,40 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2 Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2 2056U 12 A2 1178504
50 Stück 1.612,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2 Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2 2056U 22 A2 1178520
50 Stück 1.715,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2 Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2 2056U 28 A2 1178539
50 Stück 1.978,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS4022P6000A2 / 1121901
Download