Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1109529 | EAN 4012195041894

2000 mm
27 mm
12,5 mm
2 mm
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 100 mm
Breite 27 mm
Bund 20 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,0136 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x27x12,5
Funktionserhalt nein
Höhe 12,5 mm
Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 12 mm
Statischer Wert A 0,89 cm²
Statischer Wert ly 0,17 cm
Statischer Wert lz 0,98 cm
Statischer Wert Wy 0,25 cm²
Statischer Wert Wz 0,72 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CL2712P2000FS 2000 mm 27 mm 12,5 mm 2 mm Stahl bandverzinkt 1109525
2 m 2.262,10 € Preis / 100 m
CL2712P2000FT 2000 mm 27 mm 12,5 mm 2 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109529
2 m 3.084,85 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter Gleitmutter CL27SN M6 ZL 1147028
100 Stück 119,10 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube Hammerkopfschraube CL27HB M6x25 ZL 1148024
50 Stück 575,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056N 12 FT 1163124
100 Stück 371,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056N 22 FT 1163221
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056N 28 FT 1163280
100 Stück 455,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CL2712P2000FT / 1109529
Download