Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018705 | EAN 4012195912231

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 14 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1384 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 40mm
für Durchmesser 40
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 37 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 75 mm
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Maß A 75 mm
Maß B 61 mm
Maß b 14 mm
Maß d 5,5 mm
Maß D 40 mm
Maß e 7 mm
Maß H 37 mm
Maß t 1,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Nenndurchmesser 40 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
605 12 A4 12 1018653
100 Stück 191,65 € Preis / 100 Stück
605 16 A4 16 1018661
100 Stück 258,80 € Preis / 100 Stück
605 20 A4 20 1018669
100 Stück 321,60 € Preis / 100 Stück
605 25 A4 25 1018679
100 Stück 364,10 € Preis / 100 Stück
605 32 A4 32 1018693
100 Stück 576,40 € Preis / 100 Stück
605 40 A4 40 1018705
50 Stück 1.017,40 € Preis / 100 Stück
605 50 A4 50 1018717
25 Stück 1.349,45 € Preis / 100 Stück
605 63 A4 63 1018729
25 Stück 2.272,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

605 40 A4 / 1018705
Download