Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018604 | EAN 4012195017899
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 16 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0696 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 60mm für Durchmesser 60 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 56 mm Kunststoffummantelt nein Länge 99 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 99 mm Maß b 16 mm Maß B 83 mm Maß D 60 mm Maß d 5,5 mm Maß e 7 mm Maß H 56 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 60 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 60 G / 1018604 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 605 60 G / 1018604 , 0.06MB , pdf