Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018353 | EAN 4012195017530
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 14 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0369 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 35mm für Durchmesser 35 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 32 mm Kunststoffummantelt nein Länge 70 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 70 mm Maß B 56 mm Maß b 14 mm Maß d 5,5 mm Maß D 35 mm Maß e 7 mm Maß H 32 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 35 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 35 G / 1018353 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung 605 35 G / 1018353 , 0.06MB , pdf