Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018183 | EAN 4012195016939
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 12 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0133 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 18mm für Durchmesser 18 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 16,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 46 mm Lochgröße 4,5 x 6 mm Maß A 46 mm Maß B 34 mm Maß b 12 mm Maß d 4,5 mm Maß D 18 mm Maß e 6 mm Maß H 16,5 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 18 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 18 G / 1018183 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 605 18 G / 1018183 , 0.06MB , pdf