Befestigungsschelle 604, leicht

Art.Nr. 1003178 | EAN 4012195001454

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 10 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0103 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 16mm
für Durchmesser 16
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 14,5 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 31 mm
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Maß A 6,5 mm
Maß b 10 mm
Maß D 16 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 14,5 mm
Maß L 31 mm
Maß t 1 mm
Materialstärke 1 mm
Nenndurchmesser 16 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
604 3 G 3 1003038
100 Stück 19,00 € Preis / 100 Stück
604 4 G 4 1003046
100 Stück 19,90 € Preis / 100 Stück
604 5 G 5 1003054
100 Stück 20,65 € Preis / 100 Stück
604 6 G 6 1003062
100 Stück 21,95 € Preis / 100 Stück
604 7 G 7 1003070
100 Stück 22,55 € Preis / 100 Stück
604 8 G 8 1003089
100 Stück 23,35 € Preis / 100 Stück
604 9 G 9 1003097
100 Stück 24,25 € Preis / 100 Stück
604 10 G 10 1003100
100 Stück 25,10 € Preis / 100 Stück
604 11 G 11 1003119
100 Stück 25,55 € Preis / 100 Stück
604 12 G 12 1003127
100 Stück 26,30 € Preis / 100 Stück
604 13 G 13 1003135
100 Stück 29,60 € Preis / 100 Stück
604 16 G 16 1003178
100 Stück 31,30 € Preis / 100 Stück
604 19 G 19 1003194
100 Stück 37,00 € Preis / 100 Stück
604 20 G 20 1003208
100 Stück 41,30 € Preis / 100 Stück
604 21 G 21 1003216
100 Stück 55,30 € Preis / 100 Stück
604 23 G 23 1003232
100 Stück 58,50 € Preis / 100 Stück
604 25 G 25 1003259
100 Stück 62,30 € Preis / 100 Stück
604 28 G 28 1003283
100 Stück 84,90 € Preis / 100 Stück
604 32 G 32 1003321
100 Stück 89,75 € Preis / 100 Stück
604 35 G 35 1003356
100 Stück 133,10 € Preis / 100 Stück
604 37 G 37 1003372
100 Stück 138,00 € Preis / 100 Stück
604 40 G 40 1003402
100 Stück 184,60 € Preis / 100 Stück
604 47 G 47 1003461
50 Stück 264,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

604 16 G / 1003178
Download