Brandschutz-Systeme

Stopfen PYROPLUG® Peg

Stopfen für Kabelschott
Die FBA-Stopfen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.

Typ

für Öffnung
Ø mm

Maß
D
mm

Maß
d
mm

Verp.
Stück

Gewicht
kg/100 St.

Preis
€/St.

Art.-Nr.

Merkzettel

FBA-SN65

55

75

65

4

8,200

27,90

7202553

FBA-SN78

68

87

78

4

12,600

36,90

7202557

FBA-SN107

97

117

107

4

21,600

39,90

7202561

FBA-SN122

112

132

122

4

28,600

45,85

7202565

FBA-SN134

124

144

134

4

32,900

56,70

7202569

FBA-SN165

155

175

165

2

49,700

65,40

7202573

FBA-SN200

190

210

200

2

74,400

83,45

7202577

FBA-SN250

240

260

250

2

101,400

102,90

7202581

Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff

Technische Informationen

FBA-SN65 / 7202553

FBA-SN78 / 7202557

FBA-SN107 / 7202561

FBA-SN122 / 7202565

FBA-SN134 / 7202569

FBA-SN165 / 7202573

FBA-SN200 / 7202577

FBA-SN250 / 7202581

Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Nach Abschluss der Installation müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP (separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.

Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN 4102-9
Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 65 mm
für Öffnung: 55 Ø mm

Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: FBA-SN65
Art.-Nr.: 7202553
Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Nach Abschluss der Installation müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP (separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.

Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN 4102-9
Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 78 mm
für Öffnung: 68 Ø mm

Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: FBA-SN78
Art.-Nr.: 7202557
Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Nach Abschluss der Installation müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP (separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.

Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN 4102-9
Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 107 mm
für Öffnung: 97 Ø mm

Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: FBA-SN107
Art.-Nr.: 7202561
Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Nach Abschluss der Installation müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP (separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.

Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN 4102-9
Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 122 mm
für Öffnung: 112 Ø mm

Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: FBA-SN122
Art.-Nr.: 7202565
Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Nach Abschluss der Installation müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP (separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.

Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN 4102-9
Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 134 mm
für Öffnung: 124 Ø mm

Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: FBA-SN134
Art.-Nr.: 7202569
Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Nach Abschluss der Installation müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP (separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.

Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN 4102-9
Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 165 mm
für Öffnung: 155 Ø mm

Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: FBA-SN165
Art.-Nr.: 7202573
Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Nach Abschluss der Installation müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP (separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.

Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN 4102-9
Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 200 mm
für Öffnung: 190 Ø mm

Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: FBA-SN200
Art.-Nr.: 7202577
Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG® Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Nach Abschluss der Installation müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP (separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.

Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN 4102-9
Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3
Höhe: 70 mm
Durchmesser: 250 mm
für Öffnung: 240 Ø mm

Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: FBA-SN250
Art.-Nr.: 7202581

Übereinstimmungsbestätigung

0,1 MB, PDF

Montageanleitung PYROPLUG® Peg Schaumstopfen

1,2 MB, PDF

Sicherheitsdatenblatt Brandabschottungen PYROPLUG®

0,1 MB, PDF

FBA-SN65 / 7202553

Auf Anfrage

FBA-SN78 / 7202557

Auf Anfrage

FBA-SN107 / 7202561

Auf Anfrage

FBA-SN122 / 7202565

Auf Anfrage

FBA-SN134 / 7202569

Auf Anfrage

FBA-SN165 / 7202573

Auf Anfrage

FBA-SN200 / 7202577

Auf Anfrage

FBA-SN250 / 7202581

Auf Anfrage

Europäische Technische Zulassung ETA PYROPLUG® Peg

13,1 MB, PDF

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROPLUG® Peg (FBA-S/-SR)

1,3 MB, PDF

Weitere Informationen

Katalog

Brandschutz-Systeme

29,8 MB, PDF

Leitfaden

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation

1,8 MB, PDF

Broschüre

BSS Protezione passiva antincendio