Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe

Praktisches Set aus Quick-Schelle und Quick-Pipe.
Die Quick-Pipe verbindet die Vorteile von Kabelkanal und Installationsrohr zu einem intelligenten System. Dieses System ermöglicht an Wand und Decke eine saubere und sichere Aufputzinstallation unterschiedlichster Kabel. Die Quick-Pipe ist in vier metrischen Größen erhältlich: M16, M20, M25 und M32, wobei die Lieferlänge 2 m beträgt.
Das Quick-Pipe-System ist VDE-geprüft und erreicht die Schutzart IP44. Die Quick-Pipe ist anwendbar im Temperaturbereich von -25 bis +60°C und beständig gegen eine Schlagenergie von 5 J.

Typ

Größe

Farbe

Set bestehend aus

Verp.
Stück

Gewicht
kg/100 St.

Preis
€/St.

Art.-Nr.

Merkzettel

2954 M16 LGR

M16

lichtgrau

50 m Quick-Pipe und
156 Stück OBO Quick-Schelle

1

444,000

81,35

2154501

2954 M20 LGR

M20

lichtgrau

40 m Quick-Pipe und
120 Stück OBO Quick-Schelle

1

508,000

81,35

2154528

2954 M25 LGR

M25

lichtgrau

30 m Quick-Pipe und
96 Stück OBO Quick-Schelle

1

517,000

81,35

2154536

2954 M32 LGR

M32

lichtgrau

20 m Quick-Pipe und
60 Stück OBO Quick-Schelle

1

479,000

81,35

2154544

PVC

Polyvinylchlorid

Technische Informationen

2954 M16 LGR

2954 M20 LGR

2954 M25 LGR

2954 M32 LGR

Quick-Pipe-Set
2954 M16 LGR


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2954 M16 LGR
Art.-Nr.: 2154501

Einheit: Stück
Quick-Pipe-Set
2954 M20 LGR


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2954 M20 LGR
Art.-Nr.: 2154528

Einheit: Stück
Quick-Pipe-Set
2954 M25 LGR


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2954 M25 LGR
Art.-Nr.: 2154536

Einheit: Stück
Quick-Pipe-Set
2954 M32 LGR


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2954 M32 LGR
Art.-Nr.: 2154544

Einheit: Stück

2954 M16 LGR

Auf Anfrage

2954 M20 LGR

Auf Anfrage

2954 M25 LGR

Auf Anfrage

2954 M32 LGR

Auf Anfrage

VDE Zeichengenehmigung 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955...

3,8 MB, PDF

Weitere Informationen

Katalog

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

32,8 MB, PDF

Broschüre

OBO Metallrohr-Systeme

3,1 MB, PDF