Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Schlagdübel

Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.

Typ

Dübel-Ø
mm

Länge
mm

Vers.-
Karton
Stück

Verp.
Stück

Gewicht
kg/100 St.

Preis
€/100 St.

Art.-Nr.

Merkzettel

910 SD 5X35

5

35

1200

100

0,360

16,40

2351021

910 SD 6X35

6

35

1200

100

0,310

15,80

2351056

910 SD 6X40

6

40

1000

100

0,555

15,80

2351064

910 SD 8X55

8

55

500

50

1,070

33,60

2351099

PA

Polyamid

Technische Informationen

910 SD 5X35 / 2351021

910 SD 6X35 / 2351056

910 SD 6X40 / 2351064

910 SD 8X55 / 2351099

Schlagdübel
910 SD 5X35


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 910 SD 5X35
Art.-Nr.: 2351021

Einheit: Stück
Schlagdübel
910 SD 6X35


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 910 SD 6X35
Art.-Nr.: 2351056

Einheit: Stück
Schlagdübel
910 SD 6X40


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 910 SD 6X40
Art.-Nr.: 2351064

Einheit: Stück
Schlagdübel
910 SD 8X55


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 910 SD 8X55
Art.-Nr.: 2351099

Einheit: Stück

Schlagdübel 910 SD…

0 MB, PDF

910 SD 5X35 / 2351021

Auf Anfrage

910 SD 6X35 / 2351056

Auf Anfrage

910 SD 6X40 / 2351064

Auf Anfrage

910 SD 8X55 / 2351099

Auf Anfrage

Weitere Informationen

Katalog

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

32,8 MB, PDF