Brandschutz-Systeme

Schaumblock PYROPLUG® Block

Schaumblock für Kabel- und Kombischott, auch nutzbar als Füllblock im System Brandschutzschaum PYROSIT® NG.
Die Blöcke vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren.

Typ

Abmes-
sung
mm

Verp.
Stück

Gewicht
kg/100 St.

Preis
€/St.

Art.-Nr.

Merkzettel

FBA-B200-14

200x144x60

4

44,800

33,20

7202505

Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff

Technische Informationen

FBA-B200-14 / 7202505

Schaumstoffblock für Kabel- und Kombischott PYROPLUG® Block FBA-B200-14, Füllblock im System Brandschutzschaum PYROSIT® NG gemäß ETA. Brandschutzabschottung in Massivwänden, -decken und leichten Trennwänden. Kombischott für Kabel, brennbare Rohre (ohne Zusatzmaßnahmen) und nichtbrennbare Rohre (mit Streckenisolierung MIW-MA). Rohre mit Kautschukisolierung, Hydraulikleitungen und Mehrschichtverbundrohre.
Max. Kabelbelegung 60 %.

Zulassungen/Feuerwiderstandsklassen
Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.15-1849, S30/60/90 nach gemäß DIN 4102-9
Europäisch technische Zulassung EI30/60/90/120 gemäß EN1366 Teil 3

Liefern und einbauen, bei leichten Trennwänden Laibungsrahmen gemäß Zulassung,
rauchgasdichtes Verschließen mit Spachtelmasse PYROPLUG® Screed (Typ FBA-SP), Anwendungsbereiche und Zulassungsdaten gemäß Verwendbarkeitsnachweisen

Öffnungsgröße in leichten Trennwänden bis 840 x 570
Öffnungsgröße in Massivbänden bis 1000 x 1000
Öffnungsgröße in Massivdecken bis 1000 x Länge ist nicht begrenzt

Fabrikat: OBO Bettermann PYROPLUG® Block
Typ: FBA-B200-14
Art.-Nr.: 7202505

Übereinstimmungsbestätigung

0,1 MB, PDF

Sicherheitsdatenblatt Brandabschottungen PYROPLUG®

0,1 MB, PDF

Montageanleitung PYROPLUG® BLOCK

2,8 MB, PDF

FBA-B200-14 / 7202505

Auf Anfrage

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROPLUG® Screed Spachtelmasse

0,6 MB, PDF

Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Durchführungen von Brandschutzkanälen mit Abschottungen

1,9 MB, PDF

Gutachterliche Stellungnahme PYROPLUG® Block 200 in Unterflur-Systemen

4 MB, PDF

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PYROPLUG® Block 200 (FBA-B200)

3,9 MB, PDF

Luftdurchlässigkeit, Differenzdruckbeständigkeit PYROPLUG® Block (FBA-B)

0,5 MB, PDF

Schallgutachten PYROPLUG® (FBA-B/-S) und PYROSIT® NG

1 MB, PDF

Wärmedurchlassverhalten PYROPLUG® (FBA-B/-S)

0,5 MB, PDF

Europäische Technische Zulassung ETA PYROPLUG® Block

21,2 MB, PDF

Weitere Informationen

Katalog

Brandschutz-Systeme

29,8 MB, PDF

Leitfaden

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation

1,8 MB, PDF

Broschüre

BSS Protezione passiva antincendio