Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Quick-Schelle

Typ

Nenngröße

Farbe

Verp.
Stück

Gewicht
kg/100 St.

Preis
€/100 St.

Art.-Nr.

Merkzettel

2955 M16

M16

lichtgrau

100

0,252

11,00

2149 00 4

2955 M20

M20

lichtgrau

100

0,325

13,60

2149 01 0

2955 M25

M25

lichtgrau

100

0,433

14,25

2149 01 6

2955 M32

M32

lichtgrau

50

0,630

22,80

2149 02 2

2955 M40

M40

lichtgrau

50

0,835

30,40

2149 02 8

2955 M50

M50

lichtgrau

25

1,454

46,50

2149 03 4

2955 M63

M63

lichtgrau

20

2,203

64,85

2149 04 0

PP

Polypropylen

Technische Informationen

2955 M16

2955 M20

2955 M25

2955 M32

2955 M40

2955 M50

2955 M63

Quick-Schelle
2955 M16


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2955 M16
Art.-Nr.: 2149004

Einheit: Stück
Quick-Schelle
2955 M20


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2955 M20
Art.-Nr.: 2149010

Einheit: Stück
Quick-Schelle
2955 M25


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2955 M25
Art.-Nr.: 2149016

Einheit: Stück
Quick-Schelle
2955 M32


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2955 M32
Art.-Nr.: 2149022

Einheit: Stück
Quick-Schelle
2955 M40


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2955 M40
Art.-Nr.: 2149028

Einheit: Stück
Quick-Schelle
2955 M50


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2955 M50
Art.-Nr.: 2149034

Einheit: Stück
Quick-Schelle
2955 M63


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2955 M63
Art.-Nr.: 2149040

Einheit: Stück

Quick-Schelle 2955/...; 2955 F...

0,7 MB, PDF

2955 M16

1,5 MB, STP

2955 M20

1,5 MB, STP

2955 M25

1,4 MB, STP

2955 M32

1,4 MB, STP

2955 M40

1,2 MB, STP

2955 M50

1,2 MB, STP

2955 M63

1,3 MB, STP

VDE Zeichengenehmigung 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955...

3,8 MB, PDF

Weitere Informationen

Katalog

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

26,2 MB, PDF