Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Quick-Pipe Verbindungsmuffe

Die Quick-Pipe-Verbindungsmuffen sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Typ

Größe

Farbe

Verp.
Stück

Gewicht
kg/100 St.

Preis
€/St.

Art.-Nr.

Merkzettel

2953 M M16 LGR

M16

lichtgrau

10

0,910

0,95

2153829

2953 M M20 LGR

M20

lichtgrau

10

1,020

1,00

2153831

2953 M M25 LGR

M25

lichtgrau

10

1,130

1,05

2153833

2953 M M32 LGR

M32

lichtgrau

10

1,250

1,10

2153835

2953 M M16 RW

M16

reinweiß

10

0,910

0,95

2153971

2953 M M20 RW

M20

reinweiß

10

1,020

1,00

2153973

2953 M M25 RW

M25

reinweiß

10

1,130

1,05

2153975

2953 M M32 RW

M32

reinweiß

10

1,250

1,10

2153977

PVC

Polyvinylchlorid

Technische Informationen

2953 M M16 LGR

2953 M M20 LGR

2953 M M25 LGR

2953 M M32 LGR

2953 M M16 RW

2953 M M20 RW

2953 M M25 RW

2953 M M32 RW

Quick-Pipe-Verbindungsmuffe


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 M M16 LGR
Art.-Nr.: 2153829

Einheit:
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 M M20 LGR
Art.-Nr.: 2153831

Einheit:
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 M M25 LGR
Art.-Nr.: 2153833

Einheit:
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 M M32 LGR
Art.-Nr.: 2153835

Einheit:
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 M M16 RW
Art.-Nr.: 2153971

Einheit:
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 M M20 RW
Art.-Nr.: 2153973

Einheit:
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 M M25 RW
Art.-Nr.: 2153975

Einheit:
Quick-Pipe-Verbindungsmuffe


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 M M32 RW
Art.-Nr.: 2153977

Einheit:

Quick-Pipe-System 2953…

0,1 MB, PDF

2953 M M16 LGR

Auf Anfrage

2953 M M20 LGR

Auf Anfrage

2953 M M25 LGR

Auf Anfrage

2953 M M32 LGR

Auf Anfrage

2953 M M16 RW

Auf Anfrage

2953 M M20 RW

Auf Anfrage

2953 M M25 RW

Auf Anfrage

2953 M M32 RW

Auf Anfrage

VDE Zeichengenehmigung 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955...

3,8 MB, PDF

Weitere Informationen

Katalog

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

32,8 MB, PDF

Broschüre

OBO Metallrohr-Systeme

3,1 MB, PDF