Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Quick-Pipe-T-Stück

Die Quick-Pipe-T-Stücke sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Typ

Größe

Farbe

Verp.
Stück

Gewicht
kg/100 St.

Preis
€/St.

Art.-Nr.

Merkzettel

2953 T M16 LGR

M16

lichtgrau

5

1,421

2,60

2153872

2953 T M20 LGR

M20

lichtgrau

5

2,340

2,80

2153874

2953 T M25 LGR

M25

lichtgrau

5

3,203

2,90

2153876

2953 T M32 LGR

M32

lichtgrau

5

4,639

3,00

2153878

2953 T M16 RW

M16

reinweiß

5

1,421

2,60

2153992

2953 T M20 RW

M20

reinweiß

5

2,340

2,80

2153994

2953 T M25 RW

M25

reinweiß

5

3,203

2,90

2153996

2953 T M32 RW

M32

reinweiß

5

4,639

3,00

2153998

PVC

Polyvinylchlorid

Technische Informationen

2953 T M16 LGR / 2153872

2953 T M20 LGR / 2153874

2953 T M25 LGR / 2153876

2953 T M32 LGR / 2153878

2953 T M16 RW / 2153992

2953 T M20 RW / 2153994

2953 T M25 RW / 2153996

2953 T M32 RW / 2153998

Quick-Pipe-T-Stück


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 T M16 LGR
Art.-Nr.: 2153872

Einheit:
Quick-Pipe-T-Stück


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 T M20 LGR
Art.-Nr.: 2153874

Einheit:
Quick-Pipe-T-Stück


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 T M25 LGR
Art.-Nr.: 2153876

Einheit:
Quick-Pipe-T-Stück


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 T M32 LGR
Art.-Nr.: 2153878

Einheit:
Quick-Pipe-T-Stück


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 T M16 RW
Art.-Nr.: 2153992

Einheit:
Quick-Pipe-T-Stück


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 T M20 RW
Art.-Nr.: 2153994

Einheit:
Quick-Pipe-T-Stück


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 T M25 RW
Art.-Nr.: 2153996

Einheit:
Quick-Pipe-T-Stück


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 T M32 RW
Art.-Nr.: 2153998

Einheit:

Quick-Pipe-System 2953…

0,1 MB, PDF

2953 T M16 LGR / 2153872

Auf Anfrage

2953 T M20 LGR / 2153874

Auf Anfrage

2953 T M25 LGR / 2153876

Auf Anfrage

2953 T M32 LGR / 2153878

Auf Anfrage

2953 T M16 RW / 2153992

0,4 MB, STP

2953 T M20 RW / 2153994

0,4 MB, STP

2953 T M25 RW / 2153996

0,4 MB, STP

2953 T M32 RW / 2153998

Auf Anfrage

VDE Zeichengenehmigung 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955...

3,8 MB, PDF

Weitere Informationen

Katalog

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

32,8 MB, PDF

Broschüre

OBO Metallrohr-Systeme

3,1 MB, PDF