Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

Quick-Pipe-Bogen 90°

Die Quick-Pipe-Bögen 90° sind VDE-geprüft und bestehen aus zwei ineinander steckbaren Halbschalen, die um die Quick-Pipe geschlossen werden können.

Typ

Größe

Farbe

Verp.
Stück

Gewicht
kg/100 St.

Preis
€/St.

Art.-Nr.

Merkzettel

2953 B M16 LGR

M16

lichtgrau

5

1,810

2,50

2153864

2953 B M20 LGR

M20

lichtgrau

5

1,900

2,70

2153866

2953 B M25 LGR

M25

lichtgrau

5

2,020

2,80

2153868

2953 B M32 LGR

M32

lichtgrau

5

2,140

2,90

2153870

2953 B M16 RW

M16

reinweiß

5

1,810

2,60

2153980

2953 B M20 RW

M20

reinweiß

5

1,900

2,80

2153982

2953 B M25 RW

M25

reinweiß

5

2,020

2,90

2153984

2953 B M32 RW

M32

reinweiß

5

2,140

3,00

2153986

PVC

Polyvinylchlorid

Technische Informationen

2953 B M16 LGR

2953 B M20 LGR

2953 B M25 LGR

2953 B M32 LGR

2953 B M16 RW

2953 B M20 RW

2953 B M25 RW

2953 B M32 RW

Quick-Pipe-Bogen 90°


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 B M16 LGR
Art.-Nr.: 2153864

Einheit:
Quick-Pipe-Bogen 90°


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 B M20 LGR
Art.-Nr.: 2153866

Einheit:
Quick-Pipe-Bogen 90°


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 B M25 LGR
Art.-Nr.: 2153868

Einheit:
Quick-Pipe-Bogen 90°


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 B M32 LGR
Art.-Nr.: 2153870

Einheit:
Quick-Pipe-Bogen 90°


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 B M16 RW
Art.-Nr.: 2153980

Einheit:
Quick-Pipe-Bogen 90°


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 B M20 RW
Art.-Nr.: 2153982

Einheit:
Quick-Pipe-Bogen 90°


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 B M25 RW
Art.-Nr.: 2153984

Einheit:
Quick-Pipe-Bogen 90°


Fabrikat: OBO BETTERMANN
Typ: 2953 B M32 RW
Art.-Nr.: 2153986

Einheit:

Quick-Pipe-System 2953…

0,1 MB, PDF

2953 B M16 LGR

Auf Anfrage

2953 B M20 LGR

Auf Anfrage

2953 B M25 LGR

Auf Anfrage

2953 B M32 LGR

Auf Anfrage

2953 B M16 RW

Auf Anfrage

2953 B M20 RW

Auf Anfrage

2953 B M25 RW

Auf Anfrage

2953 B M32 RW

Auf Anfrage

VDE Zeichengenehmigung 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955...

3,8 MB, PDF

Weitere Informationen

Katalog

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme

32,8 MB, PDF

Broschüre

OBO Metallrohr-Systeme

3,1 MB, PDF