OBO Delta-Push®: Das Kraftpaket unter den Dübeln
Lernen Sie unser Kraftpaket kennen: Mit dem Kunststoff-Steckdübel Delta-Push® setzen wir neue Standards in der Stecktechnik. Einfache Montage, flexible Anwendung, hohe Auszugswerte.

OBO Bettermann – Building Connections
Wir gehören seit Jahrzehnten zu den führenden Herstellern von Installationssystemen für die elektrotechnische Infrastruktur von Gebäuden und Anlagen. Wenn es um den reibungslosen Fluss von Strom, Energie und Daten geht, vertrauen Handwerker, Installateure, Planer und Architekten auf der ganzen Welt auf OBO. Getreu unseres Slogans „Building Connections“ verbinden wir bei OBO über 30.000 hochwertige elektrotechnische Produkte, digitale Tools und breitgefächerte Serviceleistungen zu einsatzorientierten Lösungen für Projekte in Industrie, Gewerbe und Infrastruktureinrichtungen.
Wir stärken Beziehungen und stellen Verbindungen her: Zwischen unseren Kunden und der Marke OBO, zwischen Produkten und den Systemen für eine einfach sichere elektrotechnische Infrastruktur, zwischen heute und der Zukunft.
Branchenlösungen mit OBO: präzise und effizient
Light + Building 2026: Besuchen Sie unseren Stand!
Vom 8.–13. März 2026 präsentiert OBO auf der Light + Building neue Produktinnovationen und ganzheitliche Gebäudelösungen von PV bis Stahl‑Installation. Seien Sie dabei & erfahren Sie, wie Sie mit uns nachhaltig planen und bauen.
Aktuelle Highlight-Themen

Auf der Messe Budapest Contemporary wurden OBO Kabelrinnen RKS-Magic zur Kunst
Anlässlich der Messe Budapest Contemporary hat OBO Bettermann Ungarn an der Erschaffung einer eigenständigen Installation teilgenommen und so wurden die sonst so unsichtbaren Produkte ins Rampenlicht gestellt.
.jpg)
AWT Studio, UNIT.City, goes Kiew
Mit dem AWT Studio möchte AWT Bavaria die Zukunft der Kundeninteraktion gestalten, angefangen bei der engagiertesten und zukunftsorientier-testen Zielgruppe der Ukraine.
Produkt-Highlights: Die neuen Formteile zum Klemmen

Doppelklemme Formteilmontage A2
- Zum Montieren von Formteilen an rastbaren oder schraubbaren Kabelrinnen
- Schraubloser Verbinder
- Edelstahl, rostfrei

90°-Bogen 60 FS
- Zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung
- Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm
- Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6

Anbau-Abzweigstück 60 FS
- Zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung
- Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm.
- Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6

T-Stück 60 FS
- Zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung
- Einsetzbar im Innenbereich
- Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm

Kreuzung 60 FS
- Einsetzbar im Innenbereich
- Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm
- Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6